Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0564 - 磁铁(带座磁铁),带内螺纹,材质为 NdFeB,带橡胶保护套
明细表
K0564.02
BESTKIPP
订货号
K0564.02
D
直径
43 mm
D2
螺纹
M6 mm
H
高度
6.0 mm
H1
长度
21.0 mm
L
长度
15 mm
HAFTKRAFT
附着力
85 N
GEW
重量约
0.0031 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
85051100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245170333
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.